20176266
20176266
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 2 683,7448 Kč |
| 5 - 19 | 2 415,4943 Kč |
| 20 + | 2 146,9959 Kč |
| Screw dia. x lead | 16x10 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 10.0 |
| d1 | 17.08 |
| d2 | 16.0 |
| d3 | 12.90 |
| l1 | 600.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 4,36x10-5 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |