20177935
20177935
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 18 125,5539 Kč |
| 5 - 19 | 16 312,9539 Kč |
| 20 + | 14 500,4034 Kč |
| Screw dia. x lead | 32x32 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 32.0 |
| d1 | 32.35 |
| d2 | 32.0 |
| d3 | 28.40 |
| l1 | 3000.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 6,89x10-4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |