Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
11 954,5027 Kč - 14 943,0664 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x20
20.0
16 247,7507 Kč - 20 309,5892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x10
10.0
8 267,1737 Kč - 10 334,091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
1500.0
32x20
20.0
10 297,1508 Kč - 12 871,5625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
2500.0
32x10
10.0
20 214,7346 Kč - 25 268,3439 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x10
10.0
7 362,7579 Kč - 9 203,5713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
1500.0
32x10
10.0
22 198,1026 Kč - 27 747,6158 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
34 185,5788 Kč - 42 731,9859 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
3500.0
32x64
64.0
48 673,8341 Kč - 60 842,1563 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x64
64.0
5 814,4912 Kč - 7 268,052 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
500.0
32x64
64.0
6 956,6633 Kč - 8 695,8291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
600.0
32x64
64.0
4 254,0764 Kč - 5 317,6575 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
600.0
40x5
5.0
9 052,5874 Kč - 11 315,7219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
1500.0
40x5
5.0
9 721,9741 Kč - 12 152,3313 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
36 087,1328 Kč - 45 109,0524 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x20
20.0
6 302,1518 Kč - 7 877,6898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
500.0
40x40
40.0
8 508,4008 Kč - 10 635,4762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
800.0
40x40
40.0
14 953,851 Kč - 18 692,4253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2500.0
40x10
10.0
17 868,9061 Kč - 22 336,207 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
3000.0
40x10
10.0
11 967,1467 Kč - 14 959,0821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
2000.0
40x10
10.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 32x20 3500.0 ocel

20177805

Cenové rozmezí
14 943,0664 Kč - 11 954,5027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x10 4000.0 ocel

20177676

Cenové rozmezí
20 309,5892 Kč - 16 247,7507 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x20 1500.0 ocel

20177768

Cenové rozmezí
10 334,091 Kč - 8 267,1737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 32x10 2500.0 ocel

20177645

Cenové rozmezí
12 871,5625 Kč - 10 297,1508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x10 5000.0 ocel

20177690

Cenové rozmezí
25 268,3439 Kč - 20 214,7346 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x10 1500.0 ocel

20177621

Cenové rozmezí
9 203,5713 Kč - 7 362,7579 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x10 5500.0 ocel

20177706

Cenové rozmezí
27 747,6158 Kč - 22 198,1026 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x64 3500.0 ocel

20178086

Cenové rozmezí
42 731,9859 Kč - 34 185,5788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x64 5000.0 ocel

20178116

Cenové rozmezí
60 842,1563 Kč - 48 673,8341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x64 500.0 ocel

20178000

Cenové rozmezí
7 268,052 Kč - 5 814,4912 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 32x64 600.0 ocel

20178017

Cenové rozmezí
8 695,8291 Kč - 6 956,6633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x5 600.0 ocel

20178154

Cenové rozmezí
5 317,6575 Kč - 4 254,0764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x5 1500.0 ocel

20178185

Cenové rozmezí
11 315,7219 Kč - 9 052,5874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 32x32 2000.0 ocel

20177911

Cenové rozmezí
12 152,3313 Kč - 9 721,9741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x20 6000.0 ocel

20178550

Cenové rozmezí
45 109,0524 Kč - 36 087,1328 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x40 500.0 ocel

20178567

Cenové rozmezí
7 877,6898 Kč - 6 302,1518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x40 800.0 ocel

20178581

Cenové rozmezí
10 635,4762 Kč - 8 508,4008 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Stoupání závitu
    40.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x10 2500.0 ocel

20178345

Cenové rozmezí
18 692,4253 Kč - 14 953,851 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x10 3000.0 ocel

20178352

Cenové rozmezí
22 336,207 Kč - 17 868,9061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 40x10 2000.0 ocel

20178338

Cenové rozmezí
14 959,0821 Kč - 11 967,1467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8