Menu Vyhledávání

Šrouby kuličkové

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.

Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.

Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.

  • Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem.
  • Převádí rotační pohyb na lineární.
  • Používají se v různých průmyslových odvětvích, především v automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a u zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Stoupání závitu Koupit
15 695,6306 Kč - 19 619,6498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
4000.0
32x5
5.0
53 503,3352 Kč - 66 879,0202 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x64
64.0
9 052,5874 Kč - 11 315,7219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
42.15
40.0
35.8
1500.0
40x10
10.0
9 696,1903 Kč - 12 120,1139 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.15
32.0
27.80
2000.0
32x10
10.0
3 301,0681 Kč - 4 126,3971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.35
32.0
29.38
600.0
32x20
20.0
14 500,4034 Kč - 18 125,5539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
3000.0
32x32
32.0
20 128,4581 Kč - 25 160,6594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x10
10.0
16 106,6836 Kč - 20 133,4165 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2000.0
50x10
10.0
12 157,3021 Kč - 15 196,578 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x10
10.0
6 069,1061 Kč - 7 586,3826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
600.0
50x5
5.0
96 622,7472 Kč - 120 778,5827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
6000.0
40x80
80.0
16 163,4575 Kč - 20 204,4335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
39.52
40.0
33.2
1000.0
40x80
80.0
80 582,5064 Kč - 100 727,9842 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x80
80.0
21 382,9383 Kč - 26 728,7225 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
2500.0
50x5
5.0
12 909,7423 Kč - 16 137,2895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
1500.0
50x5
5.0
16 914,6581 Kč - 21 143,459 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x20
20.0
36 336,0455 Kč - 45 420,0941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
26.08
25.0
22.9
3500.0
25x50
50.0
8 046,0281 Kč - 10 057,4112 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
800.0
50x5
5.0
46 587,331 Kč - 58 234,1265 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x5
5.0
9 229,3551 Kč - 11 536,7558 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.35
32.0
28.40
800.0
32x64
64.0
  • z/ze 18
Šroub kuličkový 32x5 4000.0 ocel

20177539

Cenové rozmezí
19 619,6498 Kč - 15 695,6306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 32x64 5500.0 ocel

20178123

Cenové rozmezí
66 879,0202 Kč - 53 503,3352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 40x10 1500.0 ocel

20178321

Cenové rozmezí
11 315,7219 Kč - 9 052,5874 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    42.15
  • d2
    40.0
  • d3
    35.8
Šroub kuličkový 32x10 2000.0 ocel

20177638

Cenové rozmezí
12 120,1139 Kč - 9 696,1903 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Šroub kuličkový 32x20 600.0 ocel

20177737

Cenové rozmezí
4 126,3971 Kč - 3 301,0681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Šroub kuličkový 32x32 3000.0 ocel

20177935

Cenové rozmezí
18 125,5539 Kč - 14 500,4034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Stoupání závitu
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Šroub kuličkový 50x10 2500.0 ocel

20179045

Cenové rozmezí
25 160,6594 Kč - 20 128,4581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x10 2000.0 ocel

20179038

Cenové rozmezí
20 133,4165 Kč - 16 106,6836 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x10 1500.0 ocel

20179021

Cenové rozmezí
15 196,578 Kč - 12 157,3021 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Stoupání závitu
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 600.0 ocel

20178857

Cenové rozmezí
7 586,3826 Kč - 6 069,1061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 40x80 6000.0 ocel

20178833

Cenové rozmezí
120 778,5827 Kč - 96 622,7472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 40x80 1000.0 ocel

20178734

Cenové rozmezí
20 204,4335 Kč - 16 163,4575 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Šroub kuličkový 40x80 5000.0 ocel

20178819

Cenové rozmezí
100 727,9842 Kč - 80 582,5064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Stoupání závitu
    80.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Šroub kuličkový 50x5 2500.0 ocel

20178901

Cenové rozmezí
26 728,7225 Kč - 21 382,9383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 1500.0 ocel

20178888

Cenové rozmezí
16 137,2895 Kč - 12 909,7423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 32x20 5000.0 ocel

20177836

Cenové rozmezí
21 143,459 Kč - 16 914,6581 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Stoupání závitu
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Šroub kuličkový 25x50 3500.0 ocel

20177386

Cenové rozmezí
45 420,0941 Kč - 36 336,0455 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Stoupání závitu
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Šroub kuličkový 50x5 800.0 ocel

20178864

Cenové rozmezí
10 057,4112 Kč - 8 046,0281 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 50x5 5500.0 ocel

20178963

Cenové rozmezí
58 234,1265 Kč - 46 587,331 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Stoupání závitu
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Šroub kuličkový 32x64 800.0 ocel

20178024

Cenové rozmezí
11 536,7558 Kč - 9 229,3551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Stoupání závitu
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40