20178154
20178154
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 317,6575 Kč |
| 5 - 19 | 4 785,867 Kč |
| 20 + | 4 254,0764 Kč |
| Screw dia. x lead | 40x5 |
|---|---|
| Stoupání závitu | 5.0 |
| d1 | 41.08 |
| d2 | 40.0 |
| d3 | 37.9 |
| l1 | 600.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,81x10-3 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 7215508000 |