Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 605,9684 Kč - 9 507,5224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 12 208,6217 Kč - 15 260,8515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 4 833,9637 Kč - 6 042,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 4 382,9954 Kč - 5 478,8062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
1500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 6 205,9585 Kč - 7 757,4481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 476,7308 Kč - 3 096,0374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
800.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 15 281,8504 Kč - 19 102,3007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
6000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 26 251,363 Kč - 32 814,055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 31 425,7222 Kč - 39 282,2891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 4 744,96 Kč - 5 931,262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 711,7599 Kč - 3 389,8238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
800.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 3 361,3129 Kč - 4 201,5172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
1000.0
|
20x10
|
10.0
|
||
| 2 182,2006 Kč - 2 727,8748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 9 089,7755 Kč - 11 362,2938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 4 243,9117 Kč - 5 304,7656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
1000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 6 220,3379 Kč - 7 775,2984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
| 11 359,4923 Kč - 14 199,2538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 15 468,535 Kč - 19 335,6811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 1 965,0218 Kč - 2 456,4013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
600.0
|
25x10
|
10.0
|
||
| 3 562,1289 Kč - 4 452,6612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
500.0
|
40x10
|
10.0