Menu Vyhledávání

Spony zarážecí – žebrované

Skladem

Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.

Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.

Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.

  • Materiál: polyamid 6, polymid 6.6 a polypropylen (PP)
  • Barvy: průhledná, černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2
  • Odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií
  • Nelze odstranit


Produktová řada: SR2324

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 303
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Typ Koupit
4,7411 Kč - 4,7411 Kč 34900 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
9.0 mm
2.1 mm
5,3826 Kč - 6,5957 Kč 5000 Skladem
3.5 mm
přírodní
polyamid
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
3,8626 Kč - 4,7411 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12.7 mm
6.7 mm
5,5639 Kč - 10,1655 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
přírodní
polyamid 6.6
11 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
24,626 Kč - 43,493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
19 mm
1.5 - 12.2 mm
Type 2
17,0542 Kč - 26,885 Kč 2000 Skladem
6.0 mm
černá
polyamid 6.6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
11,2672 Kč - 18,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
7,5858 Kč - 12,327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
polyamid 6.6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
typ 1
16,2454 Kč - 25,6022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
černá
polyamid 6.6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
7,6276 Kč - 12,4106 Kč 1000 Skladem
5.0 mm
černá
polyamid 6.6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
16,4405 Kč - 25,881 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
10,6397 Kč - 17,2772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
13,3449 Kč - 21,0283 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
přírodní
polyamid 6.6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
9,6635 Kč - 15,7154 Kč 1000 Skladem
3.5 mm
černá
polyamid 6.6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 2
13,9863 Kč - 22,0184 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
černá
polyamid 6.6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
3,9462 Kč - 3,9462 Kč 6000 Skladem
černá
polyamid 6.6
16 mm
3.8 - 10.7 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
8 mm
6.9 - 14.2 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
8 mm
3.8 - 10.7 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
  • z/ze 16
Nýty zatlačovací 2.1 mm 2.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10021804

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
34900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    25.0 mm
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 - 5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 mm
Nýty zatlačovací 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm polyamid přírodní

10021033

Cenové rozmezí
6,5957 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.4 - 6.35 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.7 mm 6.7 mm polyamid 6.6 černá

10021798

Cenové rozmezí
4,7411 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.7 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10217672

Cenové rozmezí
10,1655 Kč - 5,5639 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    16.3 mm
  • Průměr hlavy
    11 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.0 - 10.0 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 12.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10217733

Cenové rozmezí
43,493 Kč - 24,626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    19 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 12.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm polyamid 6.6 černá

10217818

Cenové rozmezí
26,885 Kč - 17,0542 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.6 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 31.8 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm polyamid 6.6 černá

10217856

Cenové rozmezí
18,2952 Kč - 11,2672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.9 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 11.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm polyamid 6.6 černá

10217627

Cenové rozmezí
12,327 Kč - 7,5858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.9 - 8.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm polyamid 6.6 černá

10217665

Cenové rozmezí
25,6022 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.8 mm
  • Průměr hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 15.2 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm polyamid 6.6 černá

10217702

Cenové rozmezí
12,4106 Kč - 7,6276 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.2 - 6.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10217801

Cenové rozmezí
25,881 Kč - 16,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    36.6 mm
  • Průměr hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.7 - 31.8 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10217849

Cenové rozmezí
17,2772 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.9 mm
  • Průměr hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 11.2 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10217900

Cenové rozmezí
21,0283 Kč - 13,3449 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32 mm
  • Průměr hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 22.9 mm
  • Barva
    přírodní
Nýty zatlačovací 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm polyamid 6.6 černá

10217962

Cenové rozmezí
15,7154 Kč - 9,6635 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    9.1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    3.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.7 - 5.0 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm polyamid 6.6 černá

10217917

Cenové rozmezí
22,0184 Kč - 13,9863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    32 mm
  • Průměr hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.3 - 22.9 mm
  • Barva
    černá
Nýty zatlačovací 3.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6 černá

10164549

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 6.9 mm 14.2 mm polyamid 6.6 černá

10164587

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    19 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    6.9 - 14.2 mm
Nýty zatlačovací 5.7 mm 10.7 mm polyamid 6.6 černá

10164471

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 3.8 mm 10.7 mm polyamid 6.6 černá

10164556

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    15 mm
  • Průměr hlavy
    8 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.8 - 10.7 mm
Nýty zatlačovací 2.1 mm 7.2 mm polyamid 6.6 černá

10164518

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.1 mm
  • Průměr hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.1 - 7.2 mm