Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | 2200 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | 6000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 3,4656 Kč - 4,2784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | 6000 Skladem |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.15 - 0.421 in
3.8 - 10.7 mm
|
|
||
| 4,0646 Kč - 4,0646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
|
||
| 7,4112 Kč - 12,036 Kč | 1100 Skladem |
0.118 in
3.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 7,3393 Kč - 11,9211 Kč | 100 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
Type 2
|
||
| 16,0863 Kč - 25,3504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
| 7,8564 Kč - 12,7829 Kč | 4050 Skladem |
0.197 in
5.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 6,0898 Kč - 11,1025 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.098 - 0.394 in
2.5 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 13,7453 Kč - 21,6591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.051 - 0.902 in
1.3 - 22.9 mm
|
Type 2
|
||
| 9,9534 Kč - 16,1869 Kč | 500 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Type 2
|
||
| 4,3376 Kč - 7,8995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| 7,167 Kč - 11,6483 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 7,4112 Kč - 12,036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 6,693 Kč - 12,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.035 - 0.209 in
0.9 - 5.3 mm
|
typ 1
|
||
| 6,3914 Kč - 11,6483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 10,4131 Kč - 16,9337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.094 - 0.319 in
2.4 - 8.1 mm
|
Type 2
|
||
| 7,8134 Kč - 12,6968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
typ 1
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi