Zarážecí spony lze vložit do závitových i hladkých otvorů a vytvořit tak pevný a spolehlivý spoj. Jsou populární volbou při výběru rychlého plastového spojovacího prvku.
Tento typ nýtů má žebrovaný design, který zajišťuje rychlou a snadnou instalaci. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v panelu se žebra vychýlí a poté odpruží zpět na své místo. Tím se nýt uzamkne, což mu umožňuje držet panel bezpečně na místě.
Tato varianta nýtů je užitečná pro montáž ventilátorů, stejně jako pro zajištění dílů sedadel a dalších textilních předmětů. Jsou vhodné pro různé materiály včetně dřeva, pěny, gumy, kovů a plastů. Tyto nýty jsou ideální pro závitové, hladké, vrtané nebo lisované otvory. Jsou k dispozici v různých velikostech a stylech, pro různé průměry otvorů a tloušťky panelů.
Produktová řada: SR2324
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru | Barva | Materiál | Průměr hlavy | Tloušťka spínaného materiálu | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,034 Kč - 9,1894 Kč | 35100 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 5,4244 Kč - 9,8866 Kč | 29900 Skladem |
0.13 in
3.3 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 3,1933 Kč - 5,8287 Kč | 118900 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
| 3,2909 Kč - 4,6017 Kč | 12000 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,3407 Kč - 6,5957 Kč | 58000 Skladem |
0.138 in
3.5 mm
|
černá
|
polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 3,6953 Kč - 4,769 Kč | 13500 Skladem |
0.276 in
7.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
typ 1
|
||
| 3,1375 Kč - 4,3785 Kč | 61500 Skladem |
0.228 in
5.8 mm
|
přírodní
|
polyamid
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
typ 1
|
||
| 5,3407 Kč - 9,7612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
typ 1
|
||
| 12,7592 Kč - 20,7355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
typ 1
|
||
| 5,7311 Kč - 10,4444 Kč | 100 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
typ 1
|
||
| 15,6178 Kč - 24,612 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.189 in
4.8 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
| 4,2112 Kč - 7,6694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.118 in
3.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
| 6,9583 Kč - 11,309 Kč | 1093 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
| 9,3149 Kč - 15,1298 Kč | 3000 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
typ 1
|
||
| 8,5061 Kč - 13,805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.217 in
5.5 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
typ 1
|
||
| 10,04 Kč - 16,3011 Kč | 28100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
typ 1
|
||
| 10,3747 Kč - 16,8589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
typ 1
|
||
| 5,6475 Kč - 10,2771 Kč | 7700 Skladem |
0.232 in
5.9 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 4,769 Kč - 8,7014 Kč | 1200 Skladem |
0.22 in
5.6 mm
|
přírodní
|
polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Type 2
|
||
| 4,9502 Kč - 9,0639 Kč | 39700 Skladem |
0.161 in
4.1 mm
|
černá
|
polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2