Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
283,0702 Kč - 404,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
2 405,719 Kč - 3 436,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
186,781 Kč - 266,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
444,8967 Kč - 635,4587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
186,2769 Kč - 265,9298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
283,0702 Kč - 404,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
186,781 Kč - 266,686 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
372,8058 Kč - 532,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10x1.25
18.0
10x20
Left Hand
Fine
10.0
20.0
730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
372,8058 Kč - 532,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
444,8967 Kč - 635,4587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
444,8967 Kč - 635,4587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
283,0702 Kč - 404,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
654,6157 Kč - 935,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
372,8058 Kč - 532,6157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
210,9793 Kč - 301,219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
1 178,157 Kč - 1 683,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 9x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759827

Cenové rozmezí
404,314 Kč - 283,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    9x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20x1.5 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759971

Cenové rozmezí
3 436,6694 Kč - 2 405,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 10.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759780

Cenové rozmezí
266,686 Kč - 186,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16x1.5 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759957

Cenové rozmezí
1 683,0454 Kč - 1 178,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759841

Cenové rozmezí
635,4587 Kč - 444,8967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759940

Cenové rozmezí
1 683,0454 Kč - 1 178,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759797

Cenové rozmezí
265,9298 Kč - 186,2769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760021

Cenové rozmezí
404,314 Kč - 283,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M5 5x10 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759988

Cenové rozmezí
266,686 Kč - 186,781 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    5x10
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10x1.25 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760076

Cenové rozmezí
532,6157 Kč - 372,8058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 45.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759926

Cenové rozmezí
1 043,8058 Kč - 730,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759865

Cenové rozmezí
532,6157 Kč - 372,8058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759858

Cenové rozmezí
635,4587 Kč - 444,8967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760045

Cenové rozmezí
635,4587 Kč - 444,8967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759834

Cenové rozmezí
404,314 Kč - 283,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759919

Cenové rozmezí
935,1653 Kč - 654,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760069

Cenové rozmezí
532,6157 Kč - 372,8058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x12 12.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759803

Cenové rozmezí
301,219 Kč - 210,9793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x12
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760120

Cenové rozmezí
1 043,8058 Kč - 730,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16x1.5 16x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760151

Cenové rozmezí
1 683,0454 Kč - 1 178,157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0