20759797
20759797
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 265,9298 Kč |
| 50 - 99 | 212,7438 Kč |
| 100 - 199 | 199,3843 Kč |
| 200 + | 186,2769 Kč |
| Velikost spoje | 5x20 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
| l5 | 12.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 33.0 |
| h3 | 29.0 |
| h4 | 4.5 |