20759834
20759834
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 404,314 Kč |
| 50 - 99 | 323,4008 Kč |
| 100 - 199 | 303,2355 Kč |
| 200 + | 283,0702 Kč |
| Velikost spoje | 8x16 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 16.0 |
| d2 | M8x1 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l3 | 32.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
| l5 | 19.0 |
| h1 | 16.0 |
| h2 | 37.0 |
| h3 | 31.0 |
| h4 | 8.0 |