20759988
20759988
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 266,686 Kč |
| 50 - 99 | 213,2479 Kč |
| 100 - 199 | 200,1405 Kč |
| 200 + | 186,781 Kč |
| Velikost spoje | 5x10 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l3 | 12.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
| l5 | 9.0 |
| h1 | 10.0 |
| h2 | 23.0 |
| h3 | 19.0 |
| h4 | 4.5 |