20759865
20759865
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 532,6157 Kč |
| 50 - 99 | 425,9917 Kč |
| 100 - 199 | 399,5248 Kč |
| 200 + | 372,8058 Kč |
| Velikost spoje | 10x20 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 52.0 |
| l3 | 40.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |
| l5 | 23.0 |
| h1 | 20.0 |
| h2 | 46.0 |
| h3 | 39.0 |
| h4 | 10.0 |