Menu Vyhledávání

Spoje třmenové – s pojistnou svorkou

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto ocelové třmenové spoje s pojistnou svorkou jsou druhem spoje, kde se protikusy vsunou mezi vidlice a jsou zajištěny pomocí pojistné svorky. Vytvoří spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.

Pojistná svorka je svorka, které se uchytí na základnu třmenu, kde zabraňuje samovolnému odpojení, a výsledkem je souvislá, kompaktní sestava. Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi. Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky. To umožňuje kontrolu, promazání nebo výměnu komponentů.

Mají snadnou montáž a seřízení pomocí standardního závitu. Nejčastěji se používají jako spoj na konci pneumatických válců nebo na obou koncích napínáku nebo drátěného lanka k napínání, jakožto i v odvětvích jako automobilový průmysl, stavebnictví nebo výroba.

  • Spoj ve tvaru U mezi dvěma tyčemi nebo hřídelemi k zajištění trakčního nebo lineárního přítlačného pohybu.
  • Ocel dodává komponentu dlouhou životnost a odolnost vůči vysokým silám, jakož i vůči opotřebení a korozi.
  • Pro účely údržby je možné spoj uvolnit vytažením pojistné svorky, aby bylo možné provést kontrolu, promazání nebo výměnu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 94
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 d3 Velikost spoje Směr závitu Typ závitu d1 tol. H9 l1 ±0.5 Koupit
283,0702 Kč - 404,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
212,7438 Kč - 303,7397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0
6x24
Left Hand
Coarse
6.0
24.0
654,6157 Kč - 935,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
495,562 Kč - 707,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10x1.25
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
495,562 Kč - 707,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
444,8967 Kč - 635,4587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
495,562 Kč - 707,8016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10x1.25
18.0
10x40
Left Hand
Fine
10.0
40.0
283,0702 Kč - 404,314 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8x1
14.0
8x16
Left Hand
Fine
8.0
16.0
654,6157 Kč - 935,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
730,7397 Kč - 1 043,8058 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
2 405,719 Kč - 3 436,6694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
654,6157 Kč - 935,1653 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
167,2826 Kč - 257,4913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
303,3391 Kč - 466,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
239,1521 Kč - 368,0217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
138,7826 Kč - 213,626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
133,0826 Kč - 204,7043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M14
24.0
14x28
Right Hand
Coarse
14.0
28.0
45,60 Kč - 70,1347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
119,4521 Kč - 183,8869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
44,6087 Kč - 68,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
  • z/ze 5
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759834

Cenové rozmezí
404,314 Kč - 283,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M6 6x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760014

Cenové rozmezí
303,7397 Kč - 212,7438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    6x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759919

Cenové rozmezí
935,1653 Kč - 654,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10x1.25 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759896

Cenové rozmezí
707,8016 Kč - 495,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20759889

Cenové rozmezí
707,8016 Kč - 495,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x32 32.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760052

Cenové rozmezí
635,4587 Kč - 444,8967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10x1.25 10x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760090

Cenové rozmezí
707,8016 Kč - 495,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8x1 8x16 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760038

Cenové rozmezí
404,314 Kč - 283,0702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x16
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760106

Cenové rozmezí
935,1653 Kč - 654,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x48 48.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760137

Cenové rozmezí
1 043,8058 Kč - 730,7397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M20x1.5 20x40 40.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760175

Cenové rozmezí
3 436,6694 Kč - 2 405,719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    20x40
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12x1.25 12x24 24.0 ocel nerezavějící AISI 303

20760113

Cenové rozmezí
935,1653 Kč - 654,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x24
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x32 32.0 ocel

20215736

Cenové rozmezí
257,4913 Kč - 167,2826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x32
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M16 16x64 64.0 ocel

20216030

Cenové rozmezí
466,6565 Kč - 303,3391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    16x64
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x56 56.0 ocel

20215729

Cenové rozmezí
368,0217 Kč - 239,1521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x56
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x28 28.0 ocel

20215705

Cenové rozmezí
213,626 Kč - 138,7826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M14 14x28 28.0 ocel

20215699

Cenové rozmezí
204,7043 Kč - 133,0826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    14x28
  • Směr závitu
    Right Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M10 10x20 20.0 ocel

20215880

Cenové rozmezí
70,1347 Kč - 45,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    10x20
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M12 12x48 48.0 ocel

20215958

Cenové rozmezí
183,8869 Kč - 119,4521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    12x48
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Spoje třmenové se zajišťovacími svorkami M8 8x32 32.0 ocel

20215873

Cenové rozmezí
68,6478 Kč - 44,6087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost spoje
    8x32
  • Směr závitu
    Left Hand
  • Typ závitu
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0