20215606
20215606
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 77,3217 Kč |
| 50 - 99 | 61,9565 Kč |
| 100 - 199 | 57,9913 Kč |
| 200 - 499 | 54,026 Kč |
| 500 + | 50,3087 Kč |
| Velikost spoje | 8x32 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 58.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |