20215903
20215903
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 111,5217 Kč |
| 50 - 99 | 89,2173 Kč |
| 100 - 199 | 83,7652 Kč |
| 200 - 499 | 78,065 Kč |
| 500 + | 72,613 Kč |
| Velikost spoje | 10x40 |
|---|---|
| Směr závitu | Left Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 10.0 |
| l1 ±0.5 | 40.0 |
| d2 | M10 |
| d3 | 18.0 |
| l2 ±0.5 | 72.0 |
| l3 | 60.0 |
| l4 | 15.0 |
| w1 tol. B13 | 10.0 |
| w2 | 10.0 |
| w3 tol. h11 | 20.0 |
| w4 | 20.0 |