20215620
20215620
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 82,526 Kč |
50 - 99 | 65,9217 Kč |
100 - 199 | 61,9565 Kč |
200 - 499 | 57,743 Kč |
500 + | 53,5304 Kč |
Velikost spoje | 10x20 |
---|---|
Směr závitu | Right Hand |
Typ závitu | Fine |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |