20215569
20215569
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 51,30 Kč |
| 50 - 99 | 41,1391 Kč |
| 100 - 199 | 38,413 Kč |
| 200 - 499 | 35,935 Kč |
| 500 + | 33,4565 Kč |
| Velikost spoje | 6x24 |
|---|---|
| Směr závitu | Right Hand |
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 6.0 |
| l1 ±0.5 | 24.0 |
| d2 | M6 |
| d3 | 10.0 |
| l2 ±0.5 | 43.0 |
| l3 | 36.0 |
| l4 | 9.0 |
| w1 tol. B13 | 6.0 |
| w2 | 6.0 |
| w3 tol. h11 | 12.0 |
| w4 | 12.0 |