Tyto protikusy pro třmenové spoje umožňují zajistit hladký a řízený pohyb. Vsunou se mezi naše třmenové spoje, čímž vytvoří spoj s požadovaným úhlovým odsazením.
Díky odpovídajícímu tvaru je protikus těsně a pevně uchycen k třmenovému spoji, čímž zajišťuje stabilitu, spolehlivost a optimální přenos zátěže. Hladká povrchová úprava protikusu snižuje tření a opotřebení mezi protikusy, což přispívá k dlouhé životnosti a efektivitě spoje.
To zaručuje jejich souvislé zarovnání a spojení i při měnící se zátěži a podmínkami, jelikož poskytují spolehlivý a bezpečný spoj. Velikost závitu odpovídá třmenovému spoji pro snadnou montáž i demontáž. Využívají se v systémech řízení, odpružení a ovládacích mechanismů napříč automobilovým, stavebním odvětvím a ve výrobě.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | Směr závitu | Typ závitu | d1 tol. H9 | l2 ±0.5 | l1 ±0.5 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,743 Kč - 191,3217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 181,161 Kč - 302,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 251,048 Kč - 418,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 163,813 Kč - 272,8565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 109,539 Kč - 182,40 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 122,426 Kč - 204,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Left Hand
|
Fine
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 172,735 Kč - 287,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Left Hand
|
Coarse
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 68,152 Kč - 113,7522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
31.0
|
9.0
|
||
| 109,539 Kč - 182,6478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 542,739 Kč - 904,5652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 88,722 Kč - 147,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
42.0
|
12.0
|
||
| 178,93 Kč - 298,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 201,483 Kč - 287,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
83.0
|
24.0
|
||
| 171,991 Kč - 286,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Left Hand
|
Fine
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 64,187 Kč - 107,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Right Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0
|
||
| 155,883 Kč - 259,9696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
72.0
|
21.0
|
||
| 116,478 Kč - 194,2957 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
Left Hand
|
Coarse
|
12.0
|
62.0
|
18.0
|
||
| 292,93 Kč - 418,3304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M20
|
Right Hand
|
Fine
|
20.0
|
105.0
|
30.0
|
||
| 107,309 Kč - 178,6826 Kč | 2 Skladem |
M10
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
52.0
|
15.0
|
||
| 65,674 Kč - 109,2913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
Left Hand
|
Coarse
|
4.0
|
21.0
|
6.0