Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 12.0 M12 18.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211653

Staré objednací číslo:

20211653

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 200,1246 Kč
50 - 99 160,0486 Kč
100 - 199 150,0934 Kč
200 - 499 140,1387 Kč
500 - 999 130,1827 Kč
1000 + 119,9723 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

200,12 Kč

1 x 200,1246 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Right Hand
Typ závitu Fine
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 18.0
d2 M12
l2 ±0.5 62.0
l4 22.0
w3 tol. h11 24.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnost (g) 167.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás