20211585
20211585
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 116,6542 Kč |
| 50 - 99 | 93,4255 Kč |
| 100 - 199 | 87,5545 Kč |
| 200 - 499 | 81,6831 Kč |
| 500 - 999 | 75,8121 Kč |
| 1000 + | 69,9411 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 7.5 |
| d2 | M5 |
| l2 ±0.5 | 26.0 |
| l4 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 12.0 |
| Materiál | ocel |