20211615
20211615
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 931,7022 Kč |
| 50 - 99 | 745,3618 Kč |
| 100 - 199 | 698,9042 Kč |
| 200 - 499 | 652,1919 Kč |
| 500 - 999 | 605,7337 Kč |
| 1000 + | 559,0212 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 12.0 |
| d2 | M8 |
| l2 ±0.5 | 42.0 |
| l4 | 14.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| f1 ±0.2 | 0.5 |
| Hmotnost (g) | 51.0 |
| Materiál | ocel |