Menu Vyhledávání

Spoje třmenové - protikusy 6.0 M6 9.0 ocel

Tyto třmenové spoje s vnitřním závitem jsou protikusem, který se používá k vytvoření pevného spoje. U obou spojených sestav zajišťuje řádné zarovnání, stabilitu a rozložení zátěže. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává pevnost a odolnost. Jsou konstruovány tak, aby velikost levého závitu odpovídala třmenovému spoji.
Nové objednací číslo:

20211745

Staré objednací číslo:

20211745

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 119,7173 Kč
50 - 99 95,7228 Kč
100 - 199 89,8518 Kč
200 - 499 83,7256 Kč
500 - 999 77,8546 Kč
1000 + 71,7282 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

119,72 Kč

1 x 119,7173 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Směr závitu Left Hand
Typ závitu Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 9.0
d2 M6
l2 ±0.5 31.0
l4 11.0
w3 tol. h11 12.0
f1 ±0.2 0.5
Hmotnost (g) 21.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás