20211714
20211714
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 430,8803 Kč |
| 50 - 99 | 344,6022 Kč |
| 100 - 199 | 323,1602 Kč |
| 200 + | 301,7179 Kč |
| Směr závitu | Right Hand |
|---|---|
| Typ závitu | Fine |
| d1 tol. H9 | 20.0 |
| l1 ±0.5 | 30.0 |
| d2 | M20 |
| l2 ±0.5 | 105.0 |
| l4 | 38.0 |
| w3 tol. h11 | 40.0 |
| f1 ±0.2 | 1.0 |
| Hmotnost (g) | 776.0 |
| Materiál | ocel |