Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 800 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
9,1615 Kč - 14,8928 Kč 21900 Skladem
M6
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
13.0 mm
Drážka plochá
13,3309 Kč - 13,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
7,5718 Kč - 13,805 Kč 14200 Skladem
M4
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
8,548 Kč - 13,8608 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
9,2871 Kč - 15,074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
8,4503 Kč - 8,4503 Kč 1100 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
6,8747 Kč - 6,8747 Kč 2000 Skladem
M8
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
7,0001 Kč - 7,0001 Kč 5300 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Drážka plochá
9,6775 Kč - 9,6775 Kč 18000 Skladem
M6
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 5405 Skladem
M10
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 24 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
6,7491 Kč - 6,7491 Kč 13700 Skladem
M5
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Drážka plochá
7,5718 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Drážka plochá
7,4464 Kč - 13,582 Kč 500 Skladem
M5
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
16,6637 Kč - 16,6637 Kč 8149 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
3,6116 Kč - 3,6116 Kč 23560 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 3000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
5,4244 Kč - 7,5022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
4,1415 Kč - 5,7173 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polyamid

10058411

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 13.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089026

Cenové rozmezí
14,8928 Kč - 9,1615 Kč

Skladové zásoby
21900 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polykarbonát

10116692

Cenové rozmezí
13,3309 Kč - 13,3309 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
14200 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Cenové rozmezí
13,8608 Kč - 8,548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Cenové rozmezí
15,074 Kč - 9,2871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 16.0 mm polykarbonát

10116678

Cenové rozmezí
8,4503 Kč - 8,4503 Kč

Skladové zásoby
1100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 20.0 mm polyamid

10058459

Cenové rozmezí
6,8747 Kč - 6,8747 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 15.0 mm polykarbonát

10116654

Cenové rozmezí
7,0001 Kč - 7,0001 Kč

Skladové zásoby
5300 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 25.0 mm polykarbonát

10116685

Cenové rozmezí
9,6775 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
18000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10058497

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
5405 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6

10058480

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 25.0 mm polykarbonát

10116661

Cenové rozmezí
6,7491 Kč - 6,7491 Kč

Skladové zásoby
13700 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088944

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088982

Cenové rozmezí
13,582 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polykarbonát

10116715

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 16,6637 Kč

Skladové zásoby
8149 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 30.0 mm polyamid 6.6

10053652

Cenové rozmezí
3,6116 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
23560 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6

10058442

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10375754

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M5 30.0 mm polyamid

10375839

Cenové rozmezí
5,7173 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá