Menu Vyhledávání

Šouby s rýhovanou hlavou – plastové

Skladem

Rýhovaná hlava slouží pro snadný úchop. Jsou ideální k použití v místech s omezeným prostorem a tam, kde nelze pro utažení použít nástroj.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 133
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Délka závitu Drážka Koupit
8,4225 Kč - 13,6935 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Drážka plochá
4,3227 Kč - 7,8507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
8,3109 Kč - 13,5122 Kč 100 Skladem
M8
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
3,8347 Kč - 5,3128 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
černá
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Drážka plochá
6,5539 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
přírodní
polyamid
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 3040 Skladem
M6
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Drážka plochá
16,6637 Kč - 16,6637 Kč 8149 Skladem
M8
čirý
polykarbonát
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 3000 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Drážka plochá
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 24 Skladem
M8
přírodní
polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Drážka plochá
7,5718 Kč - 13,805 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
6.0 mm
Drážka plochá
7,4464 Kč - 13,582 Kč 500 Skladem
M5
černá
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Drážka plochá
5,1176 Kč - 5,1176 Kč 400 Skladem
M10
přírodní
polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Drážka plochá
6,2052 Kč - 8,5034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
přírodní
polyamid
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Drážka plochá
  • z/ze 7
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M10 20.0 mm polyamid

10376126

Cenové rozmezí
13,6935 Kč - 8,4225 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid

10376065

Cenové rozmezí
7,8507 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid

10376102

Cenové rozmezí
13,5122 Kč - 8,3109 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M6 8.0 mm polyamid

10375907

Cenové rozmezí
5,3128 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s velkou rýhovanou hlavou M10 30.0 mm polyamid

10376133

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M6 22.0 mm polyamid

10058404

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
3040 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polykarbonát

10116715

Cenové rozmezí
16,6637 Kč - 16,6637 Kč

Skladové zásoby
8149 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 16.0 mm polyamid 6.6

10058442

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M8 35.0 mm polyamid 6.6

10058480

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 6.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088944

Cenové rozmezí
13,805 Kč - 7,5718 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M5 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088982

Cenové rozmezí
13,582 Kč - 7,4464 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M10 30.0 mm polyamid 6.6

10053683

Cenové rozmezí
5,1176 Kč - 5,1176 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Typ hlavy
    Knurled Round Head
Šrouby s rýhovanou hlavou M4 40.0 mm polyamid

10117514

Cenové rozmezí
8,5034 Kč - 6,2052 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ hlavy
    hlava půlkulatá