Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9076 Kč - 18,9604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 165,0438 Kč - 205,0731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,2399 Kč - 13,0177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 23,4185 Kč - 27,9063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,2948 Kč - 37,2737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,7616 Kč - 49,7284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,064 Kč - 32,2506 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | 100 Skladem |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,9215 Kč - 15,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 50,9546 Kč - 60,7106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 100,5262 Kč - 234,1441 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 28,6509 Kč - 34,146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 39,024 Kč - 46,4732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,391 Kč - 142,3067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 110,8574 Kč - 218,4242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 9,7589 Kč - 11,2951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 11,9577 Kč - 13,8553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 63,5903 Kč - 75,756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 35,8881 Kč - 42,7706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 58,2825 Kč - 69,4119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm