Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86,6257 Kč - 201,8768 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9787 Kč - 13,0721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 101,1436 Kč - 200,2221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 12,577 Kč - 14,5752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 11,666 Kč - 13,5173 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10,711 Kč - 12,7533 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4NC-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,9847 Kč - 11,8975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3-4NC
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,8975 Kč - 13,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,2016 Kč - 16,4606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,786 Kč - 14,8341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,0757 Kč - 16,3236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,9122 Kč - 18,4394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,3402 Kč - 13,1474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,1509 Kč - 14,0757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,2347 Kč - 13,027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 8,0873 Kč - 9,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 7,6842 Kč - 8,9038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 7,8605 Kč - 9,0948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10337417 | 11,0089 Kč - 12,7709 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm