Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8686 Kč - 37,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 13,539 Kč - 16,1293 Kč | 16300 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13,6936 Kč - 16,3089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15,1041 Kč - 17,9839 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,4848 Kč - 14,8793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 14,6534 Kč - 17,4696 Kč | 1400 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,2009 Kč - 18,10 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 37,731 Kč - 44,9599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 20,813 Kč - 24,7889 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,0539 Kč - 31,0539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 14,307 Kč - 17,0329 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 14,8301 Kč - 17,6585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 17,8223 Kč - 21,231 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,4923 Kč - 18,4528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 15,6184 Kč - 18,6157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 19,2034 Kč - 22,862 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15,9417 Kč - 18,983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,075 Kč - 23,9304 Kč | 300 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 36,5057 Kč - 43,5237 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,0176 Kč - 55,9935 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm