Menu Vyhledávání

Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

Male to female standoff is perfect for pairing with D-Sub connectors. It has an undercut thread that provides a secure hold and levelled seat without the need to pair with a washer.
Nové objednací číslo:

10201305

Staré objednací číslo:

1221614

100 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 11,8975 Kč
1000 + 9,9847 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 189,75 Kč

100 x 11,8975 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 5.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu 4NC-M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás