Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 5.0 mm

Standard Hexagonal Male to Female Standoff are generally used to support PCB at a distance from the casing to protect components from grounding that could cause faulty operation, but they can be used to support and distance any type of components. This item is best used paired with a washer and nut.
Nové objednací číslo:

10369944

Staré objednací číslo:

304880041152

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 49 205,0731 Kč
50 + 165,0438 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 050,73 Kč

10 x 205,0731 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.5 mm
Délka rozpěrky 5.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva ocel
Povrchová úprava bez povrchové úpravy
Materiál (podrobně) ocel nízkouhlíková
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Self Tapping Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás