Menu Vyhledávání

Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

Male to female standoff is perfect for pairing with D-Sub connectors. It has an undercut thread that provides a secure hold and levelled seat without the need to pair with a washer.
Nové objednací číslo:

10201343

Staré objednací číslo:

1221618

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 15,3913 Kč
1000 + 12,9215 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 539,13 Kč

100 x 15,3913 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 5.0 mm
Délka závitu 12.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3-4NC
Typ závitu Metric
Typ Male-Female D-Sub Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás