Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
19,002 Kč - 19,002 Kč 80 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
16.0 mm
11,1886 Kč - 11,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
13,9864 Kč - 13,9864 Kč 2390 Skladem
M3
5.5 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
62,3345 Kč - 79,7881 Kč 46 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
40.0 mm
39,3932 Kč - 67,366 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel nerezavějící
10.0 mm
40.0 mm
22,4646 Kč - 31,8493 Kč 300 Skladem
M4
7.0 mm
ocel nerezavějící
7.5 mm
15.0 mm
8,4022 Kč - 15,3396 Kč 710 Skladem
M2
4.0 mm
poniklováno
6.0 mm
18.0 mm
10,5567 Kč - 17,1492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
pozinkováno
9.0 mm
18.0 mm
21,1259 Kč - 41,4013 Kč 50 Skladem
M5
8.0 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
30,8313 Kč - 52,7242 Kč 19 Skladem
M4
7.0 mm
ocel nerezavějící
10.0 mm
25.0 mm
14,7363 Kč - 23,9429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
poniklováno
8.0 mm
40.0 mm
22,3773 Kč - 34,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
ocel nerezavějící
8.0 mm
18.0 mm
10,4131 Kč - 16,9337 Kč 300 Skladem
M2
4.0 mm
poniklováno
6.0 mm
20.0 mm
19,1458 Kč - 37,5108 Kč 8378 Skladem
M5
8.0 mm
pozinkováno
10.0 mm
20.0 mm
27,2058 Kč - 38,6403 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
ocel nerezavějící
10.0 mm
20.0 mm
30,4548 Kč - 49,517 Kč 50 Skladem
M5
8.0 mm
ocel nerezavějící
10.0 mm
20.0 mm
11,8668 Kč - 26,1739 Kč 1350 Skladem
M3
5.5 mm
pozinkováno
10.0 mm
40.0 mm
19,2031 Kč - 30,2338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
4.0 mm
ocel nerezavějící
6.0 mm
15.0 mm
8,6177 Kč - 14,0142 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
pozinkováno
7.5 mm
15.0 mm
20,1219 Kč - 28,5723 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
ocel nerezavějící
7.5 mm
15.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 16.0 mm

20124601

Cenové rozmezí
19,002 Kč - 19,002 Kč

Skladové zásoby
80 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 10.0 mm

20124489

Cenové rozmezí
11,1886 Kč - 11,1886 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 15.0 mm

20124533

Cenové rozmezí
13,9864 Kč - 13,9864 Kč

Skladové zásoby
2390 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Cenové rozmezí
79,7881 Kč - 62,3345 Kč

Skladové zásoby
46 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 40.0 mm

10226094

Cenové rozmezí
67,366 Kč - 39,3932 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Cenové rozmezí
31,8493 Kč - 22,4646 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Cenové rozmezí
15,3396 Kč - 8,4022 Kč

Skladové zásoby
710 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Cenové rozmezí
17,1492 Kč - 10,5567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Cenové rozmezí
41,4013 Kč - 21,1259 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Cenové rozmezí
52,7242 Kč - 30,8313 Kč

Skladové zásoby
19 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Cenové rozmezí
23,9429 Kč - 14,7363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Cenové rozmezí
34,1405 Kč - 22,3773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Cenové rozmezí
16,9337 Kč - 10,4131 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Cenové rozmezí
37,5108 Kč - 19,1458 Kč

Skladové zásoby
8378 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Cenové rozmezí
38,6403 Kč - 27,2058 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 20.0 mm

10226285

Cenové rozmezí
49,517 Kč - 30,4548 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Cenové rozmezí
26,1739 Kč - 11,8668 Kč

Skladové zásoby
1350 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Cenové rozmezí
30,2338 Kč - 19,2031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Cenové rozmezí
14,0142 Kč - 8,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Cenové rozmezí
28,5723 Kč - 20,1219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    ocel nerezavějící