Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,9034 Kč - 18,9455 Kč | 1400 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,9246 Kč - 17,7708 Kč | 300 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9,3268 Kč - 11,1277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10,4102 Kč - 12,4016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,5463 Kč - 11,362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 8,8854 Kč - 10,5872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,063 Kč - 14,3673 Kč | 1100 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,4034 Kč - 21,9274 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,8252 Kč - 10,527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 9,804 Kč - 11,6715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 9,5932 Kč - 11,4456 Kč | 600 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,9396 Kč - 11,8673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,8188 Kč - 10,4992 Kč | 70 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,1491 Kč - 10,9158 Kč | 80 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8,6752 Kč - 10,3412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,9336 Kč - 10,6572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 16,4412 Kč - 19,5854 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 20,5699 Kč - 24,4928 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,2106 Kč - 18,1172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,0721 Kč - 21,5359 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm