Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 40.0 mm

Tento šestihranný distanční sloupek z poniklované mosazi s vnitřním závitem na obou koncích se snadno upevňuje pomocí šroubu a používá se k oddělení desek plošných spojů. Doporučujeme používat s našimi šrouby a podložkami.
Nové objednací číslo:

10225677

Staré objednací číslo:

301240040050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 23,9429 Kč
500 - 999 18,3413 Kč
1000 + 14,7363 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 394,29 Kč

100 x 23,9429 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 5.0 mm
Délka rozpěrky 40.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M2.5
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřními závity
Celní nomenklatura 7415330000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás