10226070
301425041556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 52,7242 Kč |
| 250 - 999 | 33,6063 Kč |
| 1000 + | 30,8313 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.276 in |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 7.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.984 in |
| Délka rozpěrky | 25.0 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Barva | ocel |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M4 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřními závity |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |