10225615
301218041556
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 34,1405 Kč |
| 500 - 999 | 25,6234 Kč |
| 1000 + | 22,3773 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vzdálenost mezi ploškami | 0.197 in |
|---|---|
| Vzdálenost mezi ploškami | 5.0 mm |
| Délka rozpěrky | 18.0 mm |
| Délka rozpěrky | 0.709 in |
| Délka závitu | 8.0 mm |
| Délka závitu | 0.315 in |
| Barva | ocel |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Velikost závitu | M2.5 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřními závity |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |