Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,0458 Kč - 36,967 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 21,904 Kč - 26,0916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,8686 Kč - 37,9514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 40,6923 Kč - 48,4784 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 21,3486 Kč - 25,4185 Kč | 200 Skladem |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 25,7226 Kč - 32,1382 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,6744 Kč - 34,1412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 36,7014 Kč - 43,7044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 17,8312 Kč - 21,2347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,8221 Kč - 26,0087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 44,4423 Kč - 49,367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 22,9516 Kč - 27,3642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 26,6263 Kč - 31,7315 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
bez povrchové úpravy
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,2106 Kč - 17,6353 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3794 Kč - 8,554 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 12,577 Kč - 14,5752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 14,105 Kč - 16,3824 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
poniklováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 16,1444 Kč - 18,7046 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,9937 Kč - 8,1398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,0873 Kč - 9,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm