Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Materiál Povrchová úprava Typ závitu Typ Délka rozpěrky Koupit
8,6734 Kč - 10,3468 Kč 35 Skladem
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
9,0918 Kč - 10,8209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
16.0 mm
10,8209 Kč - 10,8209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
17.0 mm
9,382 Kč - 11,2016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
10,1422 Kč - 12,0823 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
25.0 mm
9,8695 Kč - 11,7702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
10,3958 Kč - 12,3843 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel
pozinkováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
18.0 mm
18,1451 Kč - 21,6251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
mosaz
poniklováno
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
9,9006 Kč - 16,1198 Kč 400 Skladem
M5
mosaz
poniklováno
Metric
Female-Female Spacer
12.0 mm
104,0024 Kč - 104,0024 Kč 107 Skladem
M6
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
5,9961 Kč - 10,9325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
mosaz
poniklováno
Metric
Female-Female Spacer
10.0 mm
52,9297 Kč - 63,0623 Kč 400 Skladem
M4
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
45.0 mm
42,4753 Kč - 50,6195 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
50.0 mm
36,3927 Kč - 43,3526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
10.0 mm
29,5353 Kč - 35,1646 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
20.0 mm
63,8957 Kč - 76,1339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
65.0 mm
26,885 Kč - 32,0445 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
6.0 mm
37,7672 Kč - 44,9902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
12.0 mm
44,727 Kč - 53,2952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
30.0 mm
30,8951 Kč - 36,7876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
Metric
Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
15.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 12.0 mm

10199169

Cenové rozmezí
10,3468 Kč - 8,6734 Kč

Skladové zásoby
35 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 16.0 mm

10199206

Cenové rozmezí
10,8209 Kč - 9,0918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M3 17.0 mm

10199213

Cenové rozmezí
10,8209 Kč - 10,8209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Cenové rozmezí
11,2016 Kč - 9,382 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 4.0 mm M2 25.0 mm

10630686

Cenové rozmezí
12,0823 Kč - 10,1422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10199367

Cenové rozmezí
11,7702 Kč - 9,8695 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 18.0 mm

10199374

Cenové rozmezí
12,3843 Kč - 10,3958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Cenové rozmezí
21,6251 Kč - 18,1451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10226209

Cenové rozmezí
16,1198 Kč - 9,9006 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Cenové rozmezí
104,0024 Kč - 104,0024 Kč

Skladové zásoby
107 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.0 mm M2 10.0 mm

10225431

Cenové rozmezí
10,9325 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 45.0 mm

10200346

Cenové rozmezí
63,0623 Kč - 52,9297 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    45.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 50.0 mm

10200230

Cenové rozmezí
50,6195 Kč - 42,4753 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Cenové rozmezí
43,3526 Kč - 36,3927 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    6.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10200087

Cenové rozmezí
35,1646 Kč - 29,5353 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M2.5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 65.0 mm

10200384

Cenové rozmezí
76,1339 Kč - 63,8957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 6.0 mm

10200124

Cenové rozmezí
32,0445 Kč - 26,885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    2.5 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Cenové rozmezí
44,9902 Kč - 37,7672 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 30.0 mm

10200315

Cenové rozmezí
53,2952 Kč - 44,727 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Typ závitu
    Metric
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

10200162

Cenové rozmezí
36,7876 Kč - 30,8951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka vnitřního závitu
    7.0 mm
  • Velikost závitu
    M3
  • Typ závitu
    Metric