Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
46,7315 Kč - 55,6471 Kč 60 Skladem
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
80.0 mm
24,4194 Kč - 29,0917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
18.0 mm
26,6263 Kč - 31,7315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
30.0 mm
34,6683 Kč - 41,2947 Kč 100 Skladem
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
50.0 mm
42,6803 Kč - 50,8429 Kč 90 Skladem
M4
7.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
70.0 mm
91,4299 Kč - 180,3654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
bez povrchové úpravy
10.0 mm
70.0 mm
58,4405 Kč - 69,6001 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
18.0 mm
91,7857 Kč - 91,7857 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
35.0 mm
151,5347 Kč - 298,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
70.0 mm
33,4555 Kč - 39,8321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
bez povrchové úpravy
10.0 mm
18.0 mm
48,1622 Kč - 57,3639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
10.0 mm
bez povrchové úpravy
10.0 mm
35.0 mm
72,0776 Kč - 85,8426 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
30.0 mm
135,1192 Kč - 266,4113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
13.0 mm
bez povrchové úpravy
14.0 mm
60.0 mm
33,8852 Kč - 40,3761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
35.0 mm
43,2849 Kč - 51,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0 mm
bez povrchové úpravy
8.0 mm
55.0 mm
12,6064 Kč - 15,016 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4NC-4NC
5.0 mm
poniklováno
12.0 mm
5.0 mm
10,9787 Kč - 13,0721 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3-4NC
5.0 mm
poniklováno
8.0 mm
5.0 mm
11,8523 Kč - 13,7348 Kč 100 Skladem
M4
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
15.0 mm
13,0471 Kč - 15,1335 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.0 mm
poniklováno
7.0 mm
12.0 mm
15,2106 Kč - 17,6353 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
7.0 mm
poniklováno
8.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 80.0 mm

10201039

Cenové rozmezí
55,6471 Kč - 46,7315 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    80.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 18.0 mm

10632987

Cenové rozmezí
29,0917 Kč - 24,4194 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 30.0 mm

10200964

Cenové rozmezí
31,7315 Kč - 26,6263 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 50.0 mm

10200995

Cenové rozmezí
41,2947 Kč - 34,6683 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 70.0 mm

10201022

Cenové rozmezí
50,8429 Kč - 42,6803 Kč

Skladové zásoby
90 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 70.0 mm

10201190

Cenové rozmezí
180,3654 Kč - 91,4299 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 18.0 mm

10634318

Cenové rozmezí
69,6001 Kč - 58,4405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 35.0 mm

10634264

Cenové rozmezí
91,7857 Kč - 91,7857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 70.0 mm

10201282

Cenové rozmezí
298,6785 Kč - 151,5347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 18.0 mm

10638439

Cenové rozmezí
39,8321 Kč - 33,4555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 10.0 mm M6 35.0 mm

10201176

Cenové rozmezí
57,3639 Kč - 48,1622 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Cenové rozmezí
85,8426 Kč - 72,0776 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Cenové rozmezí
266,4113 Kč - 135,1192 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    13.0 mm
  • Délka rozpěrky
    60.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 35.0 mm

10201091

Cenové rozmezí
40,3761 Kč - 33,8852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M5 55.0 mm

10634301

Cenové rozmezí
51,5716 Kč - 43,2849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Cenové rozmezí
15,016 Kč - 12,6064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Distanční sloupek Sub-D šestihran 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201336

Cenové rozmezí
13,0721 Kč - 10,9787 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 15.0 mm

10337431

Cenové rozmezí
13,7348 Kč - 11,8523 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669

Cenové rozmezí
15,1335 Kč - 13,0471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 10.0 mm

10337271

Cenové rozmezí
17,6353 Kč - 15,2106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Povrchová úprava
    poniklováno