Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 15.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10200162

Staré objednací číslo:

1221467

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 36,7876 Kč
1000 + 30,8951 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

3 678,76 Kč

100 x 36,7876 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 6.0 mm
Délka vnitřního závitu 7.0 mm
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 303
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Specifikace DIN 76-B
standardní DIN
standardní BR
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás