Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0873 Kč - 9,3673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
pozinkováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 8,0663 Kč - 9,3445 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
pozinkováno
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 22,9777 Kč - 27,3647 Kč | 68 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 24,4726 Kč - 29,1563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,2708 Kč - 36,0689 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,1052 Kč - 23,9455 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 28,0118 Kč - 33,3731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,6623 Kč - 48,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 54,0356 Kč - 64,3669 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 36,8069 Kč - 86,8732 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 21,9124 Kč - 26,1142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,0689 Kč - 37,0026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 43,3128 Kč - 51,5808 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 27,1337 Kč - 32,3344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,7799 Kč - 28,3582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 31,4865 Kč - 37,5253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 56,7013 Kč - 67,5596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 112,8603 Kč - 112,8603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 109,2761 Kč - 109,2761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
poniklováno
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 25,1524 Kč - 29,9662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm