10200612
1221515
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 104,0024 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Délka rozpěrky | 1.969 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 50.0 mm |
| Délka závitu | 0.394 in |
| Délka závitu | 10.0 mm |
| Délka vnitřního závitu | 0.472 in |
| Délka vnitřního závitu | 12.0 mm |
| Velikost závitu | M6 |
| Typ závitu | Metric |
| Typ | Distanční sloupky s vnitřním/vnějším závitem a zápichem |
| Tvar rozpěrky | šestihran |
| Materiál (podrobně) | ocel nerezavějící AISI 303 |
| Povrchová úprava | ocel nerezavějící |
| Specifikace | DIN 76-B |
| standardní | BR |
| standardní | DIN |
| Celní nomenklatura | 7318190090 |