Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 7.0 mm M4 30.0 mm

Distanční sloupky s vnitřním a vnějším závitem se zápichem zajišťují pevné uchycení bez nutnosti použití podložky.
Nové objednací číslo:

10200315

Staré objednací číslo:

1221482

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 54,894 Kč
1000 + 46,0688 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 489,40 Kč

100 x 54,894 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka rozpěrky 30.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva přírodní
Povrchová úprava ocel nerezavějící
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící AISI 303
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Undercut Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás