Menu Vyhledávání

Sloupky distanční

Skladem

Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.

Produktová řada: SR2702

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 703
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Vzdálenost mezi ploškami Povrchová úprava Délka závitu Délka rozpěrky Koupit
12,5222 Kč - 12,5222 Kč 50 Skladem
M3
6.0 mm
poniklováno
5.0 mm
8.0 mm
14,9066 Kč - 14,9066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3;Self Tapping
6.0 mm
poniklováno
5.0 mm
15.0 mm
15,0182 Kč - 15,0182 Kč 10900 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
8.5 mm
17.0 mm
9,8423 Kč - 9,8423 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
4.0 mm
8.0 mm
13,5262 Kč - 13,5262 Kč 50 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
6.5 mm
13.0 mm
15,2971 Kč - 30,6431 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2.5
5.0 mm
poniklováno
8.0 mm
18.0 mm
14,2513 Kč - 29,2642 Kč 5470 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
9.0 mm
20.0 mm
13,9166 Kč - 28,498 Kč 21154 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
10,438 Kč - 10,438 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.5 mm
poniklováno
5.0 mm
10.0 mm
20,2475 Kč - 40,5255 Kč 600 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
9.0 mm
18.0 mm
13,8887 Kč - 13,8887 Kč 100 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
7.0 mm
14.0 mm
15,3529 Kč - 30,7197 Kč 2180 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
9.0 mm
18.0 mm
15,9664 Kč - 31,9454 Kč 2510 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
25.0 mm
14,321 Kč - 28,6512 Kč 70 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
4.0 mm
8.0 mm
39,0586 Kč - 78,1399 Kč 2700 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
10.0 mm
35.0 mm
16,3011 Kč - 32,6349 Kč 500 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
6.0 mm
12.0 mm
17,3697 Kč - 35,552 Kč 26600 Skladem
M4
7.0 mm
poniklováno
7.5 mm
15.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4;Self Tapping
7.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
15.0 mm
19,7733 Kč - 39,5295 Kč 10280 Skladem
M3
5.0 mm
poniklováno
10.0 mm
35.0 mm
12,9683 Kč - 12,9683 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0 mm
pozinkováno
8.0 mm
16.0 mm
  • z/ze 36
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm ocel

20071288

Cenové rozmezí
12,5222 Kč - 12,5222 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 15.0 mm ocel

20071264

Cenové rozmezí
14,9066 Kč - 14,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    6.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 17.0 mm

20069315

Cenové rozmezí
15,0182 Kč - 15,0182 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    17.0 mm
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 8.0 mm

20069193

Cenové rozmezí
9,8423 Kč - 9,8423 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 13.0 mm

20069261

Cenové rozmezí
13,5262 Kč - 13,5262 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    13.0 mm
  • Délka závitu
    6.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M2.5 18.0 mm

20069322

Cenové rozmezí
30,6431 Kč - 15,2971 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 20.0 mm

20069360

Cenové rozmezí
29,2642 Kč - 14,2513 Kč

Skladové zásoby
5470 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 15.0 mm

20069292

Cenové rozmezí
28,498 Kč - 13,9166 Kč

Skladové zásoby
21154 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 10.0 mm

20069131

Cenové rozmezí
10,438 Kč - 10,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 18.0 mm

20069551

Cenové rozmezí
40,5255 Kč - 20,2475 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 14.0 mm

20069278

Cenové rozmezí
13,8887 Kč - 13,8887 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    14.0 mm
  • Délka závitu
    7.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 18.0 mm

20069339

Cenové rozmezí
30,7197 Kč - 15,3529 Kč

Skladové zásoby
2180 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Délka závitu
    9.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 25.0 mm

20069384

Cenové rozmezí
31,9454 Kč - 15,9664 Kč

Skladové zásoby
2510 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 8.0 mm

20069629

Cenové rozmezí
28,6512 Kč - 14,321 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Délka závitu
    4.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 35.0 mm

20069599

Cenové rozmezí
78,1399 Kč - 39,0586 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 12.0 mm

20069520

Cenové rozmezí
32,6349 Kč - 16,3011 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 15.0 mm

20069537

Cenové rozmezí
35,552 Kč - 17,3697 Kč

Skladové zásoby
26600 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    7.5 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 15.0 mm ocel

20054915


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 35.0 mm

20069407

Cenové rozmezí
39,5295 Kč - 19,7733 Kč

Skladové zásoby
10280 Skladem
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    mosaz
  • Povrchová úprava
    poniklováno
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.0 mm M3 16.0 mm ocel

20054199

Cenové rozmezí
12,9683 Kč - 12,9683 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vzdálenost mezi ploškami
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    16.0 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    ocel
  • Povrchová úprava
    pozinkováno