Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M3 8.0 mm ocel

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Nové objednací číslo:

20071288

Staré objednací číslo:

315308140058

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 12,8978 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 289,78 Kč

100 x 12,8978 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 6.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Délka závitu 5.0 mm
Barva mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) ocel kalená
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás