Menu Vyhledávání

Male To Female Standoff M4 15.0 mm Steel

This self-tapping male to female standoff makes installation simple by threading straight into panels without the need of nuts or washers.
Nové objednací číslo:

20125363

Staré objednací číslo:

315415041058

26 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka rozpěrky 15.0 mm
Délka závitu 8.0 mm
Barva ocel
Materiál (podrobně) ocel kalená
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4;Self Tapping
Typ závitu Metric
Typ Male-Female Self-Tapping Spacer
Celní nomenklatura 7318190090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás