Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M3 10.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nové objednací číslo:

20069131

Staré objednací číslo:

301310140050

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 10,438 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 043,80 Kč

100 x 10,438 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka rozpěrky 10.0 mm
Délka závitu 5.0 mm
Délka vnitřního závitu 5.0 mm
Velikost závitu M3
Typ závitu Metric
Typ Female-Female Spacer
Tvar rozpěrky šestihran
Materiál (podrobně) mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás