Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tato řada rozpěrek se snadno montuje díky závitu. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou k dispozici v provedení bez zápichu i se zápichem. Distanční sloupky bez zápichu nabízejí vyšší stabilitu, ale pro jejich montáž je třeba použít podložku. Distanční sloupky se zápichem umožňují mnohem rychlejší montáž, při které není třeba používat podložku, a lze je stohovat. Jsou dostupné také v samořezném provedení pro použití s materiálem bez závitu. Provedení v různých materiálech a délkách.
Produktová řada: SR2702
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Vzdálenost mezi ploškami | Povrchová úprava | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,5962 Kč - 12,5962 Kč | 3500 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
pozinkováno
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 27,3312 Kč - 27,3312 Kč | 5808 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 45,3291 Kč - 89,9528 Kč | 20 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 18,5184 Kč - 37,0016 Kč | 17488 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17,4652 Kč - 17,4652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,1189 Kč - 30,1189 Kč | 5000 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
pozinkováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 15,2533 Kč - 31,1679 Kč | 8500 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 43,3256 Kč - 43,3256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 14,923 Kč - 14,923 Kč | 400 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 21,056 Kč - 21,056 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 17,02 Kč - 17,02 Kč | 1807 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 11,6483 Kč - 11,6483 Kč | 150 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 10,1115 Kč - 10,1115 Kč | 200 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 11,1886 Kč - 11,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13,9864 Kč - 13,9864 Kč | 3990 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 32,5093 Kč | 50 Skladem |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
zinek
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,1618 Kč - 44,3452 Kč | 9812 Skladem |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 22,0323 Kč - 44,1261 Kč | 8878 Skladem |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 18,2812 Kč - 18,2812 Kč | 68 Skladem |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
poniklováno
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,0199 Kč - 9,0199 Kč | 4500 Skladem |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
poniklováno
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm